Resistor de referência padrão
Aplicações
- Padrões primários para tensão e resistência em laboratórios de calibração em todo o mundo
- Referência de calibração para pontes de resistência e temperatura, como ohmímetros e pontes de temperatura CA ou CC
Características especiais
- Alta precisão
- Excelente estabilidade a longo prazo
- Coeficiente de baixa temperatura
- Construção robusta em aço inoxidável
Descrição
Este modelo está disponível em duas séries: CER6000-RR (resistor de referência) e CER6000-RW (resistor de referência padrão). A série RR de resistores de referência de 4 fios oferece alta precisão e estabilidade a um custo econômico. Projetada especificamente para uso como padrão de comparação para pontes de resistência termométrica AC da linha ASL, a série RR também pode ser usada em laboratórios de padrões elétricos.
Além dos valores fixos padrão, os resistores podem ser fornecidos em qualquer valor entre 1 e 10.000 Ω. As aplicações típicas da série RR são como padrões de transferência ou fonte de referência em calibração de temperatura ou laboratórios de padrões elétricos.
A série RW é feita de uma liga especialmente selecionada com um baixo coeficiente de temperatura montada de maneira livre de deformação em moldes feitos de um material de baixa perda dielétrica, mas de alta estabilidade mecânica. O tratamento térmico prolongado dos elementos garante estabilidade a longo prazo e coeficiente de resistência a baixas temperaturas. Os elementos são hermeticamente fechados em recipientes de aço inoxidável e preenchidos com óleo seco Castrol WOM 14.