Стандартное образцовый резистор
Применения
- Первичные эталоны для единиц напряжения и сопротивления в лабораториях по всему миру
- Эталоны для поверки и калибровки мостов сопротивления и температуры, таких как омметры и мосты переменного и постоянного тока температуры
Особенности
- Высокая точность
- Превосходная долговременная стабильность
- Низкий температурный коэффициент
- Прочная конструкция из нержавеющей стали
Описание
Данная модель поставляется в двух сериях: CER6000-RR (эталонный резистор) и CER6000-RW (стандартный эталонный резистор). Четырехпроводные образцовые резисторы серии RR обеспечивают высокую точность и стабильность по экономичной цене. Прибор разработан специально для использования в качестве эталона сличения для измерительных мостов сопротивления переменного тока серии ASL, серия RR может также использоваться в лабораториях электротехнических стандартов.
В дополнение к стандартным фиксированным значениям, возможна поставка резисторов, настроенных на любое значение от 1 до 10 000 Ом. Обычными областями применения серии RR является использование в качестве эталона сличения или источника единицы сопротивления при калибровке средств измерения температуры или электрических единиц.
Серия RW изготовлена из специально подобранного сплава с низким температурным коэффициентом, с посадкой без напряжения на формы из материала с низкими диэлектрическими потерями и высоким уровнем механической стабильности. За счет длительной термической обработки элементов обеспечивается долговременная стабильность и низкий температурный коэффициент сопротивления. Элементы герметизированы в контейнерах из нержавеющей стали и наполнены компаундом марки Castrol WOM 14.