다이어프램 씰은 유해하고 높은 접착성을 가지거나 부식성이 높은 유체로부터 압력 계기를 보호하기위해 사용됩니다. 적절한 재질로 제작된 다이어프램은 측정을 위해 유체와 분리를 해줍니다. 따라서 측정기기와 다이어프램 씰을 함께 사용하여 측정의 가장 까다로운 요건을 충족시킬 수 있습니다.
유체가 내장된 시스템은 특정 어플리케이션에 사용하기 적합하며, 유압을 통해 측정기기로 압력을 전달합니다.
이 제품은 다이어프램 씰 디자인 또는 재질 등의 다양한 변수로 인해 거의 모든 분야에 사용이 가능합니다. 프로세스 커넥션 (플랜지, 나사, 무균 커넥션)과 기본 생산 방식은 규격 차별화에 있어 중요한 부분입니다.
다이어프램 씰 및 다이어프램 씰 시스템에 대한 자세한 기술 정보는 IN 00.06 "어플리케이션, 작동 원리, 디자인"에서 확인할 수 있습니다.
모델 990.50 NEUMO BioConnect® 다이어프램 씰은 위생 애플리케이션의 높은 표준 요구 사항을 충족하는 데 이상적입니다. BioConnect® 피팅을 통해 파이프라인에 최적으로 통합할 수 있으며 모든 위생 설계 요건을 충족하고 EHEDG 인증을 받았습니다. 본 다이어프램 씰 시스템은 SIP과정에서 발생하는 세척 증기의 온도에 내구성을 갖습니다. 따라서 측정하고자 하는 매질과 다이어프램 씰 간의 무균 연결이 가능합니다.
다이어프램 씰과 계측기의 체결은 직접 이루어지거나 옵션으로 냉각 소자와 캐필러리를 사용하여 가능합니다.
재료 선택에 있어 WIKA는 상부 본체와 다이어프램이 동일한 재료로 제작되는 다양한 솔루션을 제공합니다. 스테인리스 스틸316L(1.4435) 이 표준 재질이나 요청 시, 다른 특수 재질도 사용 가능합니다.