Separatore a membrana con attacco al processo sterile
Per applicazioni igienico-sanitarie, NEUMO BioConnect®
Applicazioni
- Produzione alimentare
- Industria farmaceutica, biotecnologia, produzione di principi attivi
- Produzione di materiali di base per l'industria chimica
Caratteristiche distintive
- Pulizia rapida del punto di misura, senza residui
- Costruzione igienica certificata
- Adatto per SIP e CIP
- Certificazione EHEDG e conformità 3-A
Descrizione
I separatori a membrana vengono impiegati per proteggere lo strumento di misura della pressione da fluidi aggressivi, adesivi, cristallizzanti, corrosivi ed altamente viscosi, pericolosi per l'ambiente e tossici. Una membrana creata con materiali adatti consente la separazione dal fluido da misurare. Così anche i requisiti di misura più severi possono essere soddisfatti combinando strumenti di misura con separatori a membrana.
Un fluido interno al sistema, selezionabile per adattarsi ad ogni particolare applicazione, trasmette idraulicamente la pressione allo strumento di misura.
Esistono quasi illimitate possibilità di applicazione grazie ad una grande quantità di varianti disponibili in fatto di esecuzioni e materiali dei separatori a membrana. Il tipo di attacco al processo (flangiato, filettato e sterile) ed il metodo base di fabbricazione sono importanti criteri di differenziazione dell'esecuzione.
Per ulteriori informazioni tecniche sui sistemi di separatori a membrana, vedere IN 00.06 “Applicazione, principio di funzionamento, esecuzioni”.
Il separatore a membrana modello 990.50 NEUMO BioConnect® è l'ideale per soddisfare gli elevati standard richiesti per le applicazioni sanitarie. Può essere integrato perfettamente nelle tubazioni tramite i raccordi BioConnect®, soddisfa tutte le richieste in fatto di caratteristiche igieniche ed è certificato EHEDG. I separatori sono in grado di resistere alle temperature del vapore usato per la pulizia dei processi SIP e quindi di assicurare un collegamento sterile tra il fluido da misurare e il separatore a membrana.
Il montaggio del separatore a membrana e dello strumento di misura viene eseguito tramite un assemblaggio diretto come standard oppure tramite un elemento di raffreddamento o tramite un capillare flessibile come opzione.
Per la selezione dei materiali WIKA offre una varietà di soluzioni in cui il corpo superiore e la membrana possono essere fabbricati con materiali identici o diversi. Il materiale standard utilizzato è acciaio inox 316L (1.4435), su richiesta sono disponibili anche diversi materiali speciali.
I sistemi di misura con separatore a membrana modello 990.50 WIKA sono impiegati con successo nell'industria della scienza biologica, nelle applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche.