Steriilillä liittimellä varustettu painevälitin
Saniteettisovelluksissa NEUMO BioConnect®
Sovellukset
- Elintarvike- ja juomatuotanto
- Lääketeollisuus, biotekniikan ala, aktiivisten aineosien tuotanto
- Kemianteollisuuden aseptisten perusmateriaalien tuotanto
Erikoisominaisuudet
- Nopea mittauspisteen puhdistus
- Sertifioitu hygieeninen malli
- Soveltuu puhdistukseen ja sterilointiin paikan päällä
- EHEDG-sertifioitu ja 3-A-yhteensopiva
Kuvaus
Painevälittimiä käytetään paineenmittauslaitteiden suojaamiseksi aggressiivisilta, tarttuvilta, kiteytyviltä, syövyttäviltä, erittäin viskoosisilta ja ympäristön kannalta vaarallisilta tai myrkyllisiltä väliaineilta. Soveltuvasta materiaalista valmistettu kalvo muodostaa eristyksen mitattavaan aineeseen. Näin myös kaikkein vaativimmat mittaukset pystytään tekemään yhdistämällä mittalaitteisiin painevälitin.
Järjestelmän sisällä oleva neste, joka voidaan valita kulloisenkin käyttökohteen mukaan, välittää paineen hydraulisesti mittaaitteeseen.
Painevälittimiä on saatavilla useita eri versioita ja useista eri materiaaleista. Prosessiliitännän tyyppi on tärkeä suunnittelukriteeri. (laippa-, kierre- tai steriililiitäntä)
Lisätietoja painevälittimistä ja painevälitinjärjestelmistä on kohdassa IN 00.06 "Soveltaminen, toimintaperiaate, rakenteet".
Malli 990.50 NEUMOBioConnect®-painevälitin soveltuu erinomaisesti hygieniasovellusten korkeiden vaatimusten täyttämiseen. Se voidaan integroida optimaalisesti putkistoihin BioConnect®-liittimien avulla, se täyttää kaikki hygieeniset suunnitteluvaatimukset ja on EHEDG-sertifioitu. Painevälitinjärjestelmä kestää kuumia puhdistushöyryjä, joita syntyy puhdistettaessa osia paikan päällä, ja takaa siten steriilin liitännän mitattavan aineen ja painevälittimen välillä.
Painevälitin ja mittauslaite liitetään normaalisti suoraan yhteen tai vaihtoehtoisesti väliin voidaan asentaa jäähdytyselementti tai taipuisa kapillaariputki.
WIKA:n materiaalivalikoima sisältää lukuisia vaihtoehtoja, joissa laitteen ylempi runko-osa ja kalvo ovat samasta tai eri materiaalista valmistettuja. Vakiomateriaalina käytetään ruostumatonta terästä 316L (1.4435), ja muita erikoismateriaaleja on saatavilla tilauksesta.