모델 910.21 사전 체적 기포 제거 화염 방지기를 사용하면 EPL Ga(zone 0)에 대한 요구 사항이 있는 구역에 압력 측정 기기 및 다이어프램 씰 시스템을 장착할 수 있습니다.
모델 910.21은 공장에서 전문적으로 측정 기기에 연결하여 측정 어셈블리를 구성합니다.
사전 체적 해체 화염 방지기는 유체의 흐름을 허용하지만 고장 시 기기 측(비보호 측)에서 프로세스 측(보호 측)으로 화염이 전달되는 것을 방지합니다.
사전 체적 해체 화염 방지기는 Ex 승인을 받은 압력 게이지와 Ex 승인을 받은 측정 기기가 장착된 다이어프램 씰 시스템에 사용할 수 있습니다.
모델 910.21은 화염 방지기에 대한 조화 표준 EN ISO 16852의 요구 사항을 충족합니다.
ATEX 및 IECEx에 따른 승인을 통해 방폭에 대한 유럽 및 국제 안전 요건을 충족합니다.