Het type 910.21 deflagratievlamdover maakt de montage van drukmeetinstrumenten en scheidingsmembraansystemen mogelijk in gebieden waar EPL Ga (zone 0) wordt vereist.
Het type 910.21 wordt in de fabriek vakkundig aangesloten op een meetinstrument om een meetopstelling te vormen.
De voorvolume deflagratievlamdover maakt de vloeistofstroom mogelijk, maar voorkomt vlamoverdracht van de instrumentzijde (onbeschermde zijde) naar de proceszijde (beschermde zijde) in het geval van een storing.
De voorvolume deflagratievlamdover, geïntegreerd in de fabriek, is verkrijgbaar voor manometers met Ex-goedkeuring en voor membraandichtingssystemen met Ex-goedgekeurde meetinstrumenten.
Het type 910.21 voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde norm NEN-EN ISO 16852 voor vlamdovers.
Met goedkeuringen volgens ATEX en IECEx wordt voldaan aan de Europese en internationale veiligheidseisen voor explosiebeveiliging.