L'arrête-flammes à déflagration pré-volume du type 910.21 permet d'installer des instruments de mesure de pression et des montages sur séparateur dans des zones soumises aux exigences EPL Ga (zone 0).
Le type 910.21 est relié de manière experte à un instrument de mesure à l'usine pour former un sous-ensemble de mesure.
L'arrête-flammes à déflagration pré-volume permet l'écoulement de fluides, mais empêche la flamme de passer du côté instrument (côté non protégé) au côté process (côté protégé) en cas de défaillance.
L'arrête-flammes à déflagration pré-volume, intégré au départ de l'usine, est disponible pour des manomètres portant un agrément Ex ainsi que pour des montages sur séparateur avec des instruments de mesure homologués Ex.
Le type 910.21 satisfait aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 16852 pour les arrête-flammes.
Avec des homologations conformes aux exigences ATEX et IECEx, les exigences de sécurité européennes et internationales concernant la protection contre l'explosion sont satisfaites.