油圧式荷重計モデルF1102は、取り付けスペースが限られている用途で、力を簡単に捕捉して表示するのに役立ちます。荷重計はプラスチック製のピストンにより、特に溶接トングを閉じるときに発生する圧縮荷重の測定に適しています。
油圧荷重測定では、さまざまな用途で発生する荷重を簡単に捉えて表示することができます。
荷重の測定は、油圧の原理を使用して行われます。ピストンに作用する荷重により圧力が上昇し、接続された表示器でそれを確認することができます。表示器のスケールは、さまざまな単位(N、kN、kg、tなど)に設定できます。
漏れ止め保証
油圧荷重測定ユニットの漏れ止めの保証は5年間に延長されました2)。この期間内に漏れが生じた荷重計は無償で修理します。
1)500 N未満の定格荷重の場合、接続されているすべての測定計器の相対直線性誤差は±1.6%フルスケール(名目)です。
2)意図したとおりに荷重測定ユニットを使用することが、延長保証5年間の前提条件となります。