Il cella di carico idraulica F1102 serve a catturare e visualizzare facilmente le forze in applicazioni con spazio di montaggio limitato. Con il suo pistone di plastica, lo strumento è particolarmente adatto per misurare le forze di compressione che si verificano durante la chiusura delle pinze di saldatura.
La misura della forza idraulica è un modo semplice per acquisire e visualizzare le forze che si verificano in varie applicazioni.
La misura di forza si basa sul principio di misura idraulico: la forza applicata a un pistone genera una pressione idraulica che viene indicata tramite un indicatore. La scala dell’indicatore può essere in diverse unità ingegneristiche, ad esempio N, kN, Kg, t.
Garanzia di tenuta
La garanzia di tenuta è prolungata fino a cinque anni.2) In caso di eventuale perdita i trasduttori saranno riparati gratuitamente.
1) Per forze nominali inferiori a 500 N, l'errore di linearità relativa è ±1,6% Fnom per tutti gli strumenti di misura collegati.
2) Per usufruire della garanzia estesa di 5 anni, il prerequisito necessario è l'uso dello strumento di misura della forza così come previsto dal costruttore.