Le capteur de force hydraulique type F1102 est utilisé pour mesurer la force sur des applications où l’espace est limité. Avec son piston en plastique, ce capteur est surtout adapté pour la mesure de forces de compression exercées durant la fermeture de pinces à souder. La mesure hydraulique de force est une façon simple de capter et de montrer les forces pour un spectre varié d’applications.
La mesure de force est réalisée au moyen d’une technologie hydraulique. La force agissant sur un piston génère une augmentation de pression qui peut être visualisée sur un instrument d’affichage. L’échelle de l’instrument d’affichage peut être défini avec des unités variées (par ex. N, kN, kg, t).
Garantie d’étanchéité
La garantie sur l’étanchéité de l’unité de mesure de force hydraulique a été étendue à 5 ans.2) Un capteur de force qui commence à fuir pendant cette période sera réparé gratuitement.
1) Pour des forces inférieures à 500 N, l’erreur de linéarité relative est de ±1,6 % Fnom pour tous les instruments de mesure raccordés.
2) L’utilisation de l’unité de mesure de force prévue est une condition préalable pour la garantie 5 ans.