Sistema di misura della pressione OEM
Versione a modulo, montaggio posteriore
Applicazioni
- Per fluidi secchi gassosi e liquidi non altamente viscosi o cristallizzanti, adatti per leghe di rame
- Pneumatica
- Gas industriali
- Tecnologia medicale
- Acqua potabile
Caratteristiche distintive
- Soluzione compatta e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per integrazione
- Campi scala da 0 ... 400 bar o 0 ... 5.000 psi
- Diametro nominale 40 mm [1 ½"], 50 mm [2"] o 63 mm [2 ½"]
- Classe di precisione 2,5
Descrizione
Concetto di integrazione
Il modello PMM01 è il sistema di misura della pressione ideale per essere integrato senza problemi in una grande varietà di applicazioni. E' sufficiente montare e fare la tenuta di un sistema già preregolato. Grazie alla guarnizione con un O-ring e un anello distanziatore, il sistema di misura della pressione può essere sostituito in maniera efficace e economica.
Libertà di progettazione per le soluzioni del cliente
Non avendo nessun componente di chisura, il sistema di misura della pressione OEM PMM01 rappresenta una soluzione di integrazione semplice e compatta. L'esecuzione piatta del PMM01 e la possibilità di posizionarlo liberamente permettono una moltitudine di varianti di integrazione con la progettazione di un visualizzatore della pressione.
Il sistema di misura della pressione OEM PMM01 è disponibile con diametri nominali di 40 mm [1 ½"], 50 mm [2"] o 63 mm [2 ½"].
Esecuzioni personalizzate per il cliente
Basandosi su tanti anni di esperienza nella produzione e nello sviluppo, WIKA è lieta di supportare il cliente nella costruzione e produzione di soluzioni specifiche.