Concepto de integración
El modelo PMM01 es el sistema de medición de presión ideal para integrarse sin problemas en una gran variedad de aplicaciones. Esto es posible gracias al sencillo montaje y sellado del sistema ya preajustado. El sellado y la junta tórica con anillo de soporte permiten un recambio eficaz y económico del sistema de medición de presión.
Gran flexibilidad para soluciones personalizadas
El sistema de medición de presión OEM, modelo PMM01 ofrece una solución de integración sencilla y compacta, sin componentes envolventes. El diseño plano y el posicionamiento flexible del PMM01 ofrecen numerosas opciones de diseñar una indicación personalizada de presión.
El sistema de medición de presión OEM, modelo PMM01 está disponible en los diámetros nominales 40 mm [1 ½"], 50 mm [2"] y 63 mm [2 ½"].
Versiones personalizadas
Basándose en muchos años de experiencia en la fabricación y el desarrollo, WIKA se complace en ofrecer apoyo en el diseño y la producción de soluciones específicas para el cliente.