OEM - paineenmittausjärjestelmä
Moduuliversio, taka-asennus
Sovellukset
- Kuiville kaasumaisille ja nestemäisille aineille, jotka eivät ole erittäin viskoosisia tai kiteytyviä ja jotka soveltuvat kupariseoksesta valmistetuille osille
- Pneumatiikka
- Teollisuuskaasut
- Lääketieteelliset sovellukset
- Juomavesi
Erikoisominaisuudet
- Kompakti ja kustannustehokas integrointiratkaisu
- Asteikko vaihtelee välillä 0 ... 400 bar tai 0 ... 5 000 psi
- Nimelliskoko 40 mm [1 ½"], 50 mm [2"] tai 63 mm [2 ½"]
- Tarkkuusluokka 2,5
Kuvaus
Integroinnin käsite
PMM01 on ihanteellinen painemittausjärjestelmä, joka voidaan integroida ongelmitta monenlaisiin sovelluksiin. Tämä on mahdollista jo valmiiksi säädetyn järjestelmän yksinkertaisella asennuksella ja tiivistämisellä. O-renkaalla ja tukirenkaalla tehdyn tiivisteen ansiosta paineenmittausjärjestelmä on tehokkaasti ja kustannustehokkaasti vaihdettavissa.
Suunnittelun vapaus asiakasratkaisuja varten
PMM01 OEM-painemittausjärjestelmä tarjoaa yksinkertaisen ja kompaktin integrointiratkaisun ilman koteloitavia komponentteja. Sekä PMM01:n litteä rakenne että sen vapaa sijoitettavuus avaavat lukuisia integrointivaihtoehtoja painenäytön suunnittelun yhteydessä.
PMM01 OEM-painemittausjärjestelmä on saatavana nimelliskokoina 40 mm [1 ½"], 50 mm [2"] tai 63 mm [2 ½"].
Yksittäiset asiakasversiot
WIKA tarjoaa mielellään tukea asiakaskohtaisten ratkaisujen rakentamisessa ja tuotannossa monien vuosien valmistus- ja kehityskokemuksen perusteella.