WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli FLS

Uimurikytkin

Prosessiteollisuudessa vertikaalinen asennus

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot LM 30.01 Tekniset tiedot LM 30.07 Käyttöohjeet #1 Käyttöohjeet #2 Käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Lähes kaikille aineille soveltuva pinnankorkeuden mittaus
  • Pumpun ja pinnankorkeuden tarkkailu ja määritettyjen täyttötasojen valvonta
  • Kemian- ja petrokemianteollisuus, maakaasun jalostus, meriteollisuus, laivanrakennus, koneenrakennus, energiantuottolaitteet, voimalaitokset
  • Prosessiveden ja juomaveden käsittely, elintarvikeala ja juomateollisuus

Erikoisominaisuudet

  • Laajat käyttömahdollisuudet yksinkertaisen, hyväksi osoittautuneen toimintaperiaatteen ansiosta
  • Soveltuu vaativiin käyttöolosuhteisiin, pitkä käyttöikä
  • Käyttörajoitteet:
    • Käyttölämpötila: T = -50 ... +350 °C
    • Käyttöpaine: P = Tyhjiö enintään 40 bar
    • Rajatiheys: ρ ≥ 300 kg/m3
  • Laaja valikoima eri sähköliitäntöjä, prosessiliitäntöjä ja valmistusmateriaaleja
  • Räjähdyssuojatut mallit

Kuvaus

Kestomagneetilla varustettu uimuri liikkuu luotettavasti nesteen pinnankorkeuden mukaan ohjausputkessa. Ohjausputkeen on asennettu reed-rele (inertin kaasun kosketus), jota ohjaa uimurin magneetin lähestyminen ja joka saa liikevoimansa uimurin ja ohjausputken ei-magneettisten seinämien läpi. Magneettiin ja reed-releeseen perustuva kytkentätoiminto on kosketukseton ja kulumaton eikä tarvitse virransyöttöä. Yhteydet ovat potentiaalivapaita. Uimurikytkimiä on saatavana myös useilla kytkentäpisteillä.

Kytkentätoiminnot viittaavat aina nousevaan nestepintaan: Normaalisti avoin, normaalisti suljettu tai vaihtokosketin.

Käyttämällä uimuria enintään kahteen kytkentäpisteeseen voidaan saavuttaa bistabiili kytkentäkäyttäytyminen, mikä tarkoittaa, että kytkentätila pysyy käytettävissä myös silloin, kun täyttötaso jatkaa nousuaan kytkentäpisteen ylä- tai alapuolelle.

Uimurikytkin on helppo asentaa ja huoltovapaa, joten asennus-, käyttöönotto- ja käyttökustannukset pysyvät alhaisina.