Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo FLS

Interruptor magnético de flotador

Para montaje vertical

Documentos seleccionados
Hoja técnica LM 30.01 Hoja técnica LM 30.07 Manual de instrucción #1 Manual de instrucción #2 Manual de instrucción #3

Aplicaciones del interruptor magnético de flotador

  • Detección de nivel para la mayoría de líquidos
  • Control de bombas y nivel así como monitorización de niveles determinados
  • Química, petroquímica, gas natural, off shore, industria naval, ingeniería mecánica, instalaciones de
    transformación de energía, centrales eléctricas.
  • Gestión del agua y aguas residuales, industria alimentaria

Características especiales del interruptor magnético de flotador

  • Gran variedad de aplicaciones con un principio de funcionamiento sencillo y probado
  • Adecuado para condiciones adversas, larga vida útil
  • Condiciones admisibles:
    - Temperatura de servicio: T = -196 ... +350 °C
    - Presión de trabajo: P = vacío hasta 40 bar
    - Densidad límite: ρ ≥ 300 kg/m3
  • Gran variedad de conexiones eléctricas, conexiones a proceso y materiales
  • Ejecuciones con protección antiexplosiva

Descripción del interruptor magnético de flotador

Un interruptor de nivel magnético se desplaza en el tubo guía exactamente en la misma proporción como el nivel del fluido. En el tubo se encuentra un contacto Reed (contacto bajo gas protector) accionado por el movimiento del
flotador. La utilización de imán y contacto Reed permite la conmutación sin contacto, sin desgaste y sin energía auxiliar. Los contactos son libres de potencial. Los interruptores magnéticos de flotador están disponibles también con varios puntos de conmutación.

Las funciones de conmutación estás relacionadas siempre con el nivel de líquido en ascenso: contacto de cierre, contacto de abertura o conmutador.

Con la utilización de un flotador para dos puntos de conmutación como máximo se logra un comportamiento de conmutación biestable, es decir, el estado de conmutación se mantiene también si el nivel asciende o desciende más allá del punto de conmutación.

El interruptor de flotador es fácil de montar y libre de mantenimiento, por lo tanto, los costes de montaje, puesta en servicio y operación son bajos.