Miniatur-Stufen-Thermoelement
Anwendungen
- Chemische und Petrochemie
- Messung von Temperaturschichtungen oder Hot Spots in Reaktoren
- Tanklager
Leistungsmerkmale
- Flexibel im Einbau
- Sekundäre Druckkammer
- Austauschbarkeit
Beschreibung
Zur Messung von Temperaturprofilen in Reaktoren oder Tanklagern oder zur Erfassung sogenannter „Hot Spots“ werden häufig Stufen-Thermoelemente verwendet.
Einzelne Messpunkte werden in ein äußeres Schutzrohr eingebracht. Passend zur Anwendung, werden die Messpunkte auf verschiedenen Ebenen angebracht. Für den Betrieb wird das Schutzrohr dann, je nach Kundenanforderung, mit einem Prozessanschluss für den Direktanbau oder innerhalb eines Gleitrohrs montiert. Im Anschlussgehäuse, das entweder ein Bauteil des Stufen-Thermoelements ist oder getrennt davon zum Beispiel an einer Wand oder Rohrleitung montiert werden kann, finden Anschlussklemmen oder Temperaturtransmitter ihren Platz.
Diese Geräte werden verwendet, um ein Temperaturprofil zu erstellen, wenn Masse oder Größe des Sensors eingeschränkt sind. Sie können passend zur speziellen Anwendung in einer Vielzahl von Konfigurationen konstruiert werden.
Es ist beispielsweise in einigen Anwendungen möglich, dem Stufen-Thermoelement eine Höhenverstellmöglichkeit hinzuzufügen. Damit können kontinuierliche Daten über die Distanz des Traversenhubs erfasst werden. Dies kann dabei helfen, wichtige Informationen hinsichtlich des Katalysators oder der Prozessaktivität zu erhalten. Diese Höhenverstellvorrichtungen können elektrisch angetrieben werden und eine präzise Rückmeldung ihrer Position liefern.