멀티포인트 열전대는 주로 반응기나 연료 저장소에서 온도 프로파일을 측정하거나 이른바 '핫스팟'을 감지하는 데 사용됩니다.
개별 측정 포인트는 외부 보호 튜브에 채워지거나 그려집니다. 측정 포인트는 어플리케이션에 맞게 다양한 레벨에 배치됩니다. 고객의 요구에 따라 보호 튜브는 직접 장착하거나 가이드 튜브 내부에 프로세스 커넥션을 통해 조립됩니다. 연결 단자 또는 온도 트랜스미터는 멀티포인트 써모커플의 구성 요소인 연결 하우징에 배치하거나 벽이나 파이프 라인 등에 별도로 장착할 수 있습니다.
이러한 어셈블리는 온도 프로파일이 필요하고 센서의 질량 또는 크기가 제한적인 경우에 사용됩니다. 특정 어플리케이션에 맞게 다양한 구성으로 구성할 수 있습니다.
예를 들어, 일부 어플리케이션에서는 멀티포인트 써모커플에 트래버스 기능을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 트래버스 스트로크의 거리에 걸쳐 연속적인 데이터를 수집할 수 있습니다. 이 기능은 촉매 또는 프로세스 활동과 관련된 중요한 정보를 수집하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 트래버스 유닛은 위치에 대한 정밀한 피드백을 통해 전기적으로 구동할 수 있습니다.