Das intelliGAUGE® Typ PGT01 ist eine Kombination aus Rohrfedermanometer und Drucksensor. Das Gerät bietet zum einen die gewohnte fremdenergiefreie Analoganzeige, die das Ablesen des Prozessdrucks vor Ort ermöglicht, zum anderen wird zusätzlich ein elektrisches Analogsignal ausgegeben.
Lieferbar ist das Ausgangssignal als Spannungssignal (z. B. DC 0,5 … 4,5 V ratiometrisch mit Hilfsenergie DC 5 V). Das integrierte Steckersystem für den elektrischen Anschluss bietet eine Kabelzugentlastung und schützt die Kontakte vor Beschädigung.
Das mechanische Messsystem mit Rohrfeder erfüllt die Anforderungen nach EN 837-1 und die elektronischen Komponenten wurden nach EN 61000-4-3 und EN 61000-4-6 getestet.
Individuelle Kundenausführungen
Basierend auf langjähriger Fertigungs- und Entwicklungserfahrung bietet WIKA gerne Unterstützung bei der Auslegung und Produktion kundenspezifischer Lösungen an.