intelliGAUGE®电信号压力表PGT01是波登管压力表和压力传感器的组合。一方面,该仪表提供常用的外部无能源模拟显示屏,可现场读取过程压力,另一方面,它还可输出额外的模拟电信号。
输出信号为电压信号(例如,直流0.5 ... 4.5 V比例电压,直流5 V电源电压)。用于电气连接的集成连接器系统可消除电缆应力,保护触点不受损坏。
带有波登管的机械测量系统符合EN 837-1标准的要求,电子元件也通过了EN 61000-4-3和EN 61000-4-6标准的测试。
产品定制化
凭借多年的研发和制造经验,威卡乐于为客户特定解决方案中的建造和生产过程提供支持。