Rohrfedermanometer mit Schaltkontakten
CrNi-Stahl-Gehäuse, NG 40 [1 ½"], 50 [2"] und 63 [2 ½"]
Anwendungen
- Anzeige und Überwachung des Behälterdruckes und zur Meldung von Behälterinhaltsverlust
- Allgemeine Industrieanwendungen
- Maschinenbau und allgemeiner Anlagenbau
Leistungsmerkmale
- Hohe Schaltsicherheit und Lebensdauer
- Ein oder zwei Schaltkontakte nach Kundenvorgabe fest eingestellt
- Erhöhte Schutzart IP65
- Anzeigebereiche von 0 ... 2,5 bis 0 ... 400 bar [0 ... 60 bis 0 ... 6.000 psi]
Beschreibung
Das switchGAUGE Typ PGS21 ist eine Kombination aus Rohrfedermanometer und Druckschalter. Es bietet die gewohnte analoge Anzeige, die unabhängig von einer Stromversorgung vor Ort abgelesen werden kann, und zusätzlich die Möglichkeit ein elektrisches Signal potentialfrei zu schalten.
Ein oder zwei Schaltpunkte sind nach Kundenvorgabe zwischen 10 und 90 % des Anzeigebereiches werkseitig fest eingestellt und durch rote Markenzeiger am Zifferblatt gekennzeichnet. Abhängig von der Zeigerstellung wird der Stromkreis geöffnet oder geschlossen. Damit kann das switchGAUGE aktiv zur Prozessüberwachung eingesetzt werden, um beispielsweise den Füllstand einer Gasflasche oder eines Hydraulikkreislaufes zu überwachen.
Das switchGAUGE ist in Anzeigebereichen von 0 ... 2,5 bis 0 ... 400 bar [0 ... 60 bis 0 ... 6.000 psi] in der Genauigkeitsklasse 2,5 mit 1 m Rundkabel für den elektrischen Anschluss erhältlich. Zur Auswahl stehen weitere Ausführungen, z. B. mit höherer Genauigkeitsklasse, einer anderen Kabellänge oder mit Steckeranschluss. Dadurch kann das Gerät den kundenspezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden.
Das Gerät ist nach EN 837-1 ausgeführt und erfüllt sämtliche darin enthaltenen Anforderungen. Darüber hinaus verfügt es über die erhöhte Schutzart IP65 und kann deshalb optional mit Flüssigkeitsfüllung zur Erhöhung der Schwingungsbeständigkeit angeboten werden.