Manômetro com tubo Bourdon com contatos elétricos
Caixa de aço inoxidável, NS 40 [1 ½"], 50 [2"] e 63 [2 ½"]
Aplicações
- Exibição e monitoramento da pressão do recipiente e para alertar a perda de conteúdo do recipiente
- Aplicações industriais em geral
- Fabricação de máquinas e instalações industriais em geral
Características especiais
- Alta confiabilidade de comutação e longa vida útil
- Alterne os contatos de acordo com os requisitos do cliente
- Maior proteção contra entrada, IP65
- A precisão varia de 0 ... 2,5 a 0 ... 400 bar [0 ... 60 a 0 ... 6.000 psi]
Descrição
O switchGAUGE® modelo PGS21 é uma combinação de um manômetro com tubo Bourdon e um pressostato. Oferece o habitual display analógico, que pode ser lido no local, independentemente da fonte de alimentação, e além disso a possibilidade de comutar um sinal elétrico livre de potencial.
Um ou dois pontos de comutação são configurados de fábrica de acordo com as necessidades do cliente, fixados entre 10 % e 90 % da faixa de escala e indicados no mostrador por ponteiros vermelhos. Dependendo da posição do ponteiro, o circuito será aberto ou fechado. Assim, o switchGAUGE® pode ser usado ativamente para monitoramento de processos, por exemplo, para monitorar o nível de um cilindro de gás ou de um circuito hidráulico.
O switchGAUGE® está disponível em faixas de escala de 0 ... 2,5 a 0 ... 400 bar [0 ... 60 até 0 ... 6.000 psi] com classe de precisão de 2,5 e cabo redondo de 1 m para conexão elétrica. Existem outras versões disponíveis, por ex. com classe de precisão superior, comprimento de cabo diferente ou com conexão de encaixe. Assim, o instrumento pode ser adaptado aos requisitos específicos do cliente para cada aplicação.
O instrumento foi projetado de acordo com EN 837-1 e atende a todos os requisitos dela. Além disso, apresenta maior proteção contra entrada de IP65 e pode, portanto, ser oferecido com enchimento opcional de líquido para aumentar sua resistência à vibração.