Das Rohrfedermanometer Typ PG21PB kommt in Schienenfahrzeugen, Bussen und Lastkraftwagen mit Druckluftbremse zum Einsatz.
Das CrNi-Stahl-Gehäuse und das Messsystem aus einer speziellen Kupferlegierung sind die Basis für sehr gute Messeigenschaften. Das Gerät ist für mindestens eine Million Lastwechsel ausgelegt und bietet eine gute Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen.
Bei allen Geräteausführungen sind die Zifferblätter durch einen speziellen Lichtleiter blendfrei ausgeleuchtet. Die Beleuchtung des Zifferblatts ist indirekt über Lichtschlitze im Gehäuse oder direkt über Glühlampe oder LED mit Lampenfassung BA9s möglich.
Zur Sicherheit des Fahrzeugführers ist das Gerät mit bruchsicherer Sichtscheibe und Entlastungsöffnung an der Gehäuserückseite ausgeführt.
Der Typ PG21PB ist auch in kundenspezifischen Ausführungen, z. B. mit individuellem Zifferblattlayout, verfügbar.