Le manomètre à tube manométrique PG21PB est utilisé dans les véhicules ferroviaires, les autobus et les poids lourds équipés de freins à air comprimé.
Le boîtier en acier inox et le système spécial de mesure en alliage de cuivre sont à la base de très bonnes propriétés de mesure. L'instrument est conçu pour des conditions de cycles de charge élevés et une bonne résistance aux influences environnementales.
Sur tous les modèles, les cadrans sont éclairés, sans éblouissement, par un guide de lumière spécial. L'éclairage du cadran est possible, indirectement, par des fentes lumineuses dans le boîtier ou directement, par une ampoule à filament ou une LED avec un raccord d'ampoule BA9s.
Pour la sécurité du conducteur du véhicule, l'instrument est doté d'une cloison incassable et d'un dispositif de soufflage au dos du boîtier.
Le modèle PG21PB est également disponible dans des versions spécifiques au client, par exemple avec une présentation spécifique du cadran.