Flammenstab
für Zündflammenüberwachung
Anwendungen
- Rohöl-Öfen
- Katalytische Fließbett-Cracker-Öfen
- Hydrotreater-Öfen
- Hydrocracker-Öfen
Leistungsmerkmale
- Ausgelegt für die rauen Einsatzbedingungen in Hochtemperatur-Vorwärmöfen (482 °C / 900 °F)
- Erheblich robustere Bauform und Werkstoffe für höhere Zuverlässigkeit
- Verbesserte Spitzenausführung ermöglicht einfacheren Austausch der Kanthal-Spitze
- Einfache Wartung
Beschreibung
Der Typ GFR-3 gehört zur neuesten Generation von Flammenstäben zur Zündflammenüberwachung. Er erfasst die tatsächlich vorhandene Zündflamme. Dies gibt dem Bediener vor dem Einleiten von Brennstoff in den Brenner Sicherheit, dass die Zündflamme brennt. Flammenstäbe vereinfachen die Handhabung von Zündflammen-Überwachungssystemen, da sie als einteiliges Messinstrument einen relativ leichten Zugang zum Austauschen der Kanthal-Spitze ermöglichen. Der GFR-3 wurde auf die stetig steigenden Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf die Wartung von Öfen ausgelegt.
Diese Konstruktion ermöglicht die Überwachung einer einzelnen Zündflamme und ersetzt die nicht generelle Überwachung durch optische Scanner. Sie eignet sich für Zündflammen von Callidus, John Zink sowie Zeeco und ist der Standard für den sicheren Betrieb von Öfen großer Raffinerien.