パイロットライト検出向け
モデルGFR-3は、パイロット光検出用の最新世代のフレームロッドです。 パイロットに存在する実際の炎を検出します。 これにより、オペレーターは燃料をバーナーに充電する前にパイロットが点灯していることを確認できます。 フレームロッドは、カンタルチップを交換する際に比較的簡単にアクセスできるワンピースの器具を作成することにより、パイロット光検出システムを簡素化するように設計されています。 GFR-3は、お客様のますます厳しい炉サービス要件に応えて設計されています。
この設計により、個別のパイロットフレーム表示が可能になり、光学式スキャナーの非個別表示がなくなります。 Callidus、John Zink、Zeecoによって設計されたパイロットに適しており、安全な炉操作プログラムの一部として主要な製油所の標準です。