Plattformwägezelle
Bis 10 kg
Anwendungen
- Präzisionswaagen
- Industriewaagen, Medizintechnik
- Bandwaagen
- Tischwaagen
- Dosieranlagen
Leistungsmerkmale
- Messbereiche 0 … 0,3 kg bis 0 ... 10 kg [0 ... 0,7 lbs bis 0 ... 22 lbs]
- Wägezelle aus Aluminium
- Hohe Genauigkeit und schnelles Ansprechen
- Unempfindlich gegenüber Seiten- und Ecklast
- Einfache Bauform, leichter Einbau
Beschreibung
Die Plattformwägezellen des Typs F4802 sind eine Serie von Aluminium-Einpunktwägezellen, die sich für eine breite Palette von Anwendungen eignen. Durch ihre standardisierte Geometrie und einfache Bauform lassen sie sich leicht in alle Arten von Waagen einbauen.
Die Wägezellen des Typs F4802 werden in verschiedenen Bereichen wie in der Industrie, im Handel, in der Medizin und in der Forschung eingesetzt.
Der häufigste Anwendungsbereich ist in Präzisions-,Industrie-, Band- sowie Tischwaagen, um das Gewicht von Produkten (z. B. Nahrungsmittel, Schüttgüter, Futter, etc.) zu messen. Ebenso werden Wägezellen in der Verpackungsindustrie, in der Fertigung sowie in der Materialprüfung verwendet.
Die Plattformwägezellen zeichnen sich durch ihre hohe Genauigkeit und schnelles Ansprechen aus. Weiterhin sind sie unempfindlich gegenüber Seiten- und Ecklasten.
Die Wägezellen sind durch ihre einfache Krafteinleitung problemlos zu handhaben. Diese erfolgt senkrecht zur Geometrie.