Capteur à point d'appui central
Jusqu'à 10 kg
Applications
- Balances de précision
- Balances industrielles, équipements médicaux
- Peseuses à bande
- Balances de banc d'essai
- Systèmes de dosage
Particularités
- Etendues de mesure 0 ... 0,3 kg à 0 ... 10 kg [0 ... 0,7 lb à 0 ... 22 lb]
- Capteur de pesage en aluminium
- Précision élevée et réponse rapide
- Insensibilité aux charges latérales et d'angle
- Conception simple, installation facile
Description
Les capteurs à point d'appui central type F4802 constituent une gamme de solutions en aluminium adaptée à un large éventail d'applications. Grâce à leur géométrie standardisée et à leur conception simple, ils peuvent être facilement installés dans tous les types de balances.
Les capteurs de pesage type F4802 sont utilisés dans divers domaines tels que l'industrie, le commerce, la médecine et la recherche.
Les domaines d'application les plus courants sont la précision, les balances industrielles et de banc d'essai, ainsi que les peseuses à bande, pour mesurer le poids des produits (p. ex. : aliments, matériaux en vrac, aliments pour animaux). Les capteurs de pesage sont également utilisés dans l'industrie de l'emballage, la fabrication ainsi que dans les tests de matériaux.
Les capteurs à point d'appui central offrent une précision élevée et une réponse rapide. De plus, ils sont insensibles aux charges latérales et d'angle.
Les capteurs de pesage sont faciles à manipuler grâce à la simplicité de l'introduction de la force. Elle est réalisée perpendiculairement à la géométrie.