Hydraulischer Druckkraftaufnehmer
Kompaktausführung bis 480 kN
Anwendungen
- Apparatebau
- Vorrichtungsbau
- Sondermaschinenbau
- Mess- und Kontrolleinrichtungen
Leistungsmerkmale
- Messbereiche 0 ... 2 kN bis 0 ... 480 kN
- Relative Linearitätsabweichung ±1,0 ... 1,6 % mit analogem Manometer, ±0,5 % mit Digitalmanometer oder Drucksensor1)
- Kolbenhub ≤ 0,5 mm
- Betrieb ohne Hilfsenergie
- 5 Jahre Dichtheitsgarantie2)
Beschreibung
Der kompakte hydraulische Druckkraftaufnehmer Typ F1135 ist mit der Nenngröße NG 80 erhältlich. Die Messung von Nennkräften von 2 bis zu 480 kN sind möglich. Durch den robusten, mechanischen Aufbau der hydraulischen Druckkraftaufnehmer sind sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen geeignet. Anwendungen für diese hydraulische Kraftmessung finden sich im Apparatebau, im Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau sowie bei Mess- und Kontrolleinrichtungen.
Hydraulische Kraftaufnehmer arbeiten nach dem Prinzip, dass die auf den Kolben wirkende Kraft – entsprechend der Kolbenfläche – in einen hydraulischen Druck umgewandelt wird.
Über das angeschlossene Messgerät, das analog oder digital gewählt werden kann, wird der Messwert ausgegeben. Dabei kann die Skala des angeschlossenen Manometers in verschiedenen Einheiten ausgelegt werden, z. B. in N, kN, kg oder auch t.
Dichtheitsgarantie
Die Garantie auf Dichtigkeit der hydraulischen Kraftmesseinheit wurde auf 5 Jahre erweitert2). Sollte in diesem Zeitraum ein Kraftaufnehmer undicht werden, wird dieser kostenlos instandgesetzt.
1) Bei Nennkräften unter 500 N beträgt die relative Linearitätsabweichung ±1,6 % Fnom bei allen angeschlossenen Messgeräten.
2) Voraussetzung für die Garantieerweiterung auf 5 Jahre ist der bestimmungsgemäße Einsatz der Kraftmesseinheit.