Hydrauliczny przetwornik siły ściskającej
Wersja kompaktowa do 480 kN
Zastosowanie
- Produkcja sprzętu
- Budowa przyrządów i mocowań
- Budowa maszyn specjalnych
- Systemy pomiarowe i kontrolne
Specjalne właściwości
- Zakresy pomiarowe od 0 ... 2 kN do 0 ... 480 kN
- Błąd liniowości względnej ±1,0 ... 1,6 % z manometrem analogowym, ±0,5 % z manometrem cyfrowym lub czujnikiem ciśnienia
(Dla obciążeń znamionowych poniżej 500 N, względny błąd liniowości wynosi ±1,6 % Fnom dla wszystkich podłączonych przyrządów pomiarowych) - Skok tłoka ≤ 0,5 mm
- Działa bez napięcia zasilającego
- 5-letnia gwarancja szczelności
(Korzystanie z urządzenia do pomiaru siły zgodnie z przeznaczeniem jest warunkiem wstępnym przedłużonej 5-letniej gwarancji)
Opis
Kompaktowy hydrauliczny przetwornik siły ściskającej model F1135 jest dostępny z wielkością nominalną NS 80. Umożliwia pomiar sił znamionowych od 2 do 480 kN. Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji mechanicznej, hydrauliczne przetworniki siły ściskającej są idealnie dostosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Hydrauliczny pomiar siły znajduje zastosowanie przy produkcji urządzeń, budowie narzędzi i maszyn specjalnego przeznaczenia, a także w systemach pomiarowych i kontrolnych.
Hydrauliczne przetworniki siły działają w ten sposób, że siła działająca na tłok jest przekształcana w ciśnienie hydrauliczne - proporcjonalnie do powierzchni tłoka.
Zmierzona wartość wyświetlana jest na podłączonym przyrządzie pomiarowym, który może być analogowy lub cyfrowy. Skala podłączonego manometru może mieć zdefiniowane różne jednostki, np. N, kN, kg, a nawet t.
Gwarancja szczelności
Gwarancja na szczelność hydraulicznej jednostki pomiaru siły została przedłużona do 5 lat. Przetwornik siły, który zacznie przeciekać w tym okresie, zostanie naprawiony bezpłatnie.
Korzystanie z urządzenia do pomiaru siły zgodnie z przeznaczeniem jest warunkiem wstępnym przedłużonej 5-letniej gwarancji.