Rückschlagventil
Anwendungen
- Öl- und Gasindustrie, Chemie und Petrochemie, Kraftwerke
- Verhindert Rückfluss von Gasen oder Flüssigkeiten in Messkreisen
- Für Einspritzanlagen, Stellantriebssteuerungen, Prüfstände, Hydraulikaggregate
Leistungsmerkmale
- Sicherheitsfaktor 4:1 für druckführende Teile
- Einteilige, robuste Gehäusekonstruktion verhindert Leckagen
- Hohe Wiederholbarkeit und blasenfreie Abdichtung durch selbstzentrierenden Kolben
- Redundante Dichtung mit O-Ring und Metallkonus
- Geprüfte Dichtheit nach BS6755 / ISO 5208 Leckrate A
Beschreibung
Die Rückschlagventile vom Typ CV wurden für die Anforderungen der Prozessindustrie entwickelt. Die messstoffberührten Teile eignen sich besonders für Anwendungen mit Erdgas und aggressiven Fluiden, aber auch für Wasser und Hydrauliköl.
Die einfache und robuste Bauweise mit einem Sicherheitsfaktor von 4:1 ermöglicht Rückschlagventilen vom Typ CV ein breites Einsatzspektrum. Das Ventil-Design und die hochwertigen Dichtungswerkstoffe sichern lange Einsatzzeiten und hohe Dichtheit.
Das Verschlusselement (Kolben) hat ein doppeltes Dichtungssystem aus elastischem O-Ring und Metallkonus. Bei Gegendruck verhindert zuerst der weiche O-Ring und danach die Dichtfläche des Metallkonus den Rückfluss von Messstoff. Dieses Prinzip der doppelten Abdichtung sorgt für verlässliche Dichtheit.