Обратный клапан
Применения
- Нефтегазовая промышленность, химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, электростанции
- Предотвращает обратный поток газов или жидкостей в измерительных цепях
- Для инжекторных систем, приводов, испытательных стендов, гидравлических силовых блоков
Особенности
- Коэффициент безопасности 4:1 для деталей, работающих под давлением
- За счет цельной прочной конструкции корпуса исключены утечки
- Высокий уровень повторяемости и герметичность благодаря самоцентрирующемуся поршню
- Дублирующее уплотнение с уплотнительным кольцом и металлическим конусом
- Герметичность проверена в соответствии со стандартом BS 6755 / ISO 5208, уровень утечки A
Описание
Обратные клапаны модели CV разработаны с учетом требований перерабатывающей промышленности. Контактирующие со средой компоненты хорошо подходят для областей применения, где присутствуют не только природный газ и агрессивные жидкости, но также вода и гидравлическое масло.
Благодаря простоте и прочности конструкции с коэффициентом безопасности 4:1, обратные клапаны модели CV находят широкое применение. Благодаря конструкции клапана и высококачественным уплотнительным материалам обеспечивается высокая прочность и герметичность.
Уплотнительный элемент (поршень) оснащен двойной системой уплотнения из эластичного уплотнительного кольца и металлического конуса. При любом противодавлении мягкое уплотнительное кольцо, а затем уплотнительная поверхность металлического конуса предотвращают обратный поток среды. За счет такого принципа двойного уплотнения обеспечивается надежная герметичность.