Infrarot-Hand-Held-Thermometer
Anwendungen
- Diagnose und Überwachung
- Kalibrierservice- und Dienstleistungsbereiche
- Industrie (Labor, Werkstatt und Produktion)
- Qualitässicherung
Besonderheiten
- Berührungslose Temperaturmessung
- Temperaturmessbereich von -60 ... +1.000 °C (-76 ... +1.832 °F)
- Dual-Ziellaser
- Eingang für Thermoelement
- Einfache Handhabung
Bemerkungen
Infrarot Hand-Held Thermometer erlauben eine Temperaturmessung aus der Entfernung ohne dabei das Messobjekt zu berühren. Sie lassen sich deshalb überall dort gut einsetzen, wo keine Thermoelemente und Widerstandsthermometer verwendet werden können. Insbesondere wegen ihrer einfachen und leichten Handhabung sind Infrarot Hand-Held Thermometer die sichersten Messmittel um heiße, schwer erreichbare oder bewegliche Objekte zu messen und dabei eine Beschädigung oder eine Verunreinigung zu vermeiden. Infrarot Hand-Held Thermometer werden in den verschiedensten Industriebereichen von erfahrenen Anwendern geschätzt, von der Instandhaltung der Maschinen und Anlagen bis hin zur Lebensmittelüberwachung – weil sie schnell, sicher und genau Oberflächentemperaturen messen.
In Prozessen, bei denen die Temperatur einen besonderen Stellenwert einnimmt, sind Infrarot Hand-Held Thermometer in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Mess- und Prüfmittel geworden. Überall dort, wo die Temperatur maßgeblich die Prozesssicherheit und Produktqualität beeinflusst, sollte ein Infrarot Hand-Held Thermometer zur Hand sein. Typische Anwendungsbeispiele für die berührungslose schnelle Messung von Oberflächentemperaturen mit Infrarot Hand-Held Thermometern sind Messungen an:
- Schwer zugänglichen Teilen
- Rotierenden Teilen
- Spannungsführenden elektrischen Leitern
- Gefährlich heißen Objekten
- Teilen geringer Masse
- Aggressiven Stoffen