Termômetro portátil infravermelho
Aplicações
- Diagnóstico e monitoramento
- Prestadores de serviços de calibração e testes
- Indústria (laboratório, oficina e produção)
- Garantia da Qualidade
Características especiais
- Medição de temperatura sem contato
- Faixas de medição de temperatura de -60 a +1.000 °C [-76 a +1.832 °F]
- Laser de alvo duplo
- Entrada para termopar
- Operação simples
Observações
Os termômetros portáteis infravermelhos permitem a medição da temperatura à distância, sem contato com o objeto que está sendo medido. Eles são particularmente adequados para aplicações onde termopares e termômetros de resistência não podem ser usados. Em particular, sua operação simples torna os termômetros portáteis infravermelhos o equipamento de medição mais seguro para medir objetos quentes, de difícil acesso ou móveis, evitando assim danos ou contaminação. Os termômetros portáteis infravermelhos são apreciados por usuários experientes em uma ampla variedade de setores industriais, desde o serviço e manutenção de máquinas e instalações até o monitoramento de alimentos, pois medem de forma rápida, segura e precisa as temperaturas da superfície.
Em processos onde a temperatura desempenha um papel importante, os termômetros portáteis infravermelhos tornaram-se equipamentos de teste e medição indispensáveis nos últimos anos. Sempre que a temperatura tiver uma influência significativa na segurança do processo e na qualidade do produto, um termômetro portátil infravermelho deve estar disponível. Exemplos típicos de aplicação de medição sem contato e em alta velocidade de temperaturas de superfície com termômetros portáteis infravermelhos incluem medições em:
- Partes de difícil acesso
- Peças rotativas
- Condutores elétricos
- Objetos perigosamente quentes
- Peças de baixa massa
- Materiais agressivos