Kolbenmanometer
Automatische Ausführung bis 5.000 bar [72.500 lb/in²]
Anwendungen
- Kombination aus Automatisierung und hochpräzisem Primärkolbenmanometer
- Leistungsfähige Lösung zur Prüfung und Kalibrierung hochwertiger Drucksensoren
- Automatische Kalibrierung und Überprüfung von Druckgeräten
- Kalibrierungen großer Volumina
Leistungsmerkmale
- Gesamt-Messunsicherheit bis zu 30 ppm vom Messwert
- Erhältlich bis 5.000 bar [72.500 lb/in²] hydraulisch
- Automatisches Massenauflagesystem mit einer Auflösung von bis zu 0,1 g
- Automatische Druckerzeugung
Beschreibung
Referenzprimärnormale
Kolbenmanometer sind fundamentale Drucknormale von höchster Präzision, welche die Druckskala direkt anhand der Grundeinheiten von Masse, Länge und Zeit nach der Formel p = F/A bestimmen. Die direkte Messung des Drucks mit einem Kolbenmanometer in Kombination mit dem Know-how von DH-Budenberg garantiert die besten metrologischen Spezifikationen auf dem Markt.
- Hochwertige Kolbenzylindersysteme (hohe freie Drehdauer und Langzeitstabilität)
- Schutz und einfache Handhabung des Massensatzes
Diese Art von Kolbenmanometern ist erfolgreich in nationalen Instituten, Kalibrierlaboratorien und in vielen industriellen Anwendungen getestet worden.
Großvolumige Kalibrierung
Das CPB9500 wurde entwickelt, um nicht nur die bestmöglichen messtechnischen Spezifikationen bereitzustellen, sondern auch um die Anforderungen aus der Industrie zu erfüllen. Dank der hohen MTBF-Werte kann das Druckerzeugungssystem des CPB9500 auch Drücke für große Testvolumina erzeugen und regeln.
Automation und Messtechnik
Die servogesteuerte Spindelpumpe zur Druckerzeugung kombiniert mit der eingebauten optischen Erkennung zur Messung der Kolbenposition bietet eine feine und zuverlässige Druckregelung. Der Massensatz, der in einem Rack geschützt ist, wird sorgfältig behandelt und gewährleistet somit höchste Stabilität. Schließlich wird der Druck unter Berücksichtigung aller Umgebungsparameter vollkommen automatisch korrigiert.
Das CPB9500 ist mit einem hydraulischen Feinmassen-Handhabungssystem erhältlich. Zur optimalen Erfüllung spezieller Anforderungen steht eine breite Palette an Kolbenzylindersystemen zur Verfügung.