Bilancia di pressione
Versione automatica fino a 5.000 bar [72.500 lb/in²]
Applicazioni
- Combinazione di automazione con bilancia di pressione campione di alto livello
- Una soluzione potente per testare e tarare sensori di pressione di alta qualità
- Taratura e verifica automatica della strumentazione di pressione
- Taratura di grandi volumi
Caratteristiche distintive
- Incertezza di misura totale fino a 30 ppm della lettura
- Disponibile fino a 5.000 bar [72.500 lb/in²] idraulici
- Sistema automatico di caricamento delle masse con una risoluzione fino a 0,1 g
- Generazione di pressione automatica
Descrizione
Campioni primari
Le bilance di pressione sono campioni di pressione fondamentali di alta precisione che definiscono l’unità di pressione derivata direttamente dalle unità di base di massa, lunghezza e tempo secondo la formula p = F/A. La misura diretta della pressione con una bilancia a pesi in combinazione con il know-how di DH-Budenberg garantisce le migliori specifiche metrologiche sul mercato.
- Accoppiamento pistone-cilindro di alta qualità (prolungati tempi di galleggiamento, stabilità a lungo termine)
- Protezione e manipolazione agevole del set di masse
Questo tipo di bilancia di pressione è stata testata con successo da Istituti nazionali, laboratori di taratura e in tutti i tipi di industrie.
Taratura di grandi volumi
La CPB9500 è stata sviluppata non solo per fornire le migliori specifiche metrologiche possibili, ma anche per soddisfare i requisiti del settore.
Grazie agli elevati valori MTBF, il sistema di generazione della pressione della CPB9500 può anche generare e controllare pressioni per grandi volumi di prova.
Automazione e metrologia
La pompa a vite servocontrollata per la generazione della pressione, combinata con il rilevamento ottico incorporato utilizzato per misurare la posizione del pistone, offre una regolazione della pressione fine e affidabile. Il set di masse protetto in un rack viene gestito con cura fornendo la massima stabilità. Infine, la pressione viene corretta automaticamente tenendo conto di tutti i parametri ambientali.
La CPB9500 è disponibile con un sistema idraulico per la gestione delle masse frazionali. Per soddisfare in modo ottimale i requisiti speciali, è disponibile un'ampia gamma di accoppiamenti pistone-cilindro.