Das flüssigkeitsgefüllte Rohrfedermanometer Typ 213.40 ist mit einem Pressmessinggehäuse und messstoffberührten Teilen aus Kupferlegierung aufgebaut.
Anzeigebereiche von 0 ... 0,6 bis 0 ... 1.000 bar [0 ... 10 bis 0 ... 15.000 psi].
Durch die Gehäusefüllflüssigkeit werden das Messelement und das Zeigerwerk ausreichend gedämpft. Dadurch eignen sich diese Geräte besonders für Messstellen mit hohen dynamischen Belastungen, wie z. B. schnellen Lastwechseln oder Vibrationen.