Манометр с трубкой Бурдона модели 213.40 с гидрозаполнением отличается кованым латунным корпусом и компонентами, контактирующими с средой, из медного сплава.
Диапазон шкалы от 0 … 0,6 до 0 … 1 000 бар [от 0 … 10 до 0 … 15 000 psi].
Благодаря жидкости, заполняющей корпус, обеспечивается эффективное демпфирование измерительного элемента и механизма. Поэтому такие приборы особенно хорошо подходят для измерений в местах с высокими динамическими нагрузками, такими как циклы быстрого применения нагрузки или вибрации.
WIKA производит и сертифицирует манометры в соответствии со стандартами EN 837-1 и ASME B40.100. В качестве защитной функции данный прибор оснащен устройством аварийного сброса давления с помощью заглушки, выдуваемой при избыточном давлении, сверху корпуса. В случае аварии в данной точке возможен сброс избыточного давления.