护套是所有温度测量应用中的重要部件。护套能将测量过程与周围环境隔离,不仅可以保护环境和工作人员,还能将侵蚀性、高压、大流量的介质与温度传感器本体隔开,从而使得用户在不停机的情况下也能够对温度计进行更换。
护套具有多种设计款式和材质可选,可满足所有应用要求。接口类型和基本制造工艺是重要的设计选项要素。通常情况下,我们将护套主要分为螺纹式、焊入式和法兰式。
此外,护套还可以分为组装式和整体式两种类型。组装式护套是由管材制成,末端采用固体焊接封闭。整件式护套则是由棒料加工而成。
TW45系列螺纹式保护管1) 适用于威卡生产的各种电子和机械式温度计。对于插入长度较短(铜合金)的应用,也可选配整体式。
该系列护套采用DIN 43772标准设计,适合小到中型过程负载应用,主要用于化工行业、过程技术和设备制造。