Każda osłona termometryczna/rurka ochronna jest ważnym elementem każdego punktu pomiarowego temperatury. Stosowana jest do oddzielania procesu od otoczenia, a tym samym ochrony środowiska i użytkowników przed wpływem agresywnych mediów. Chroni również czujnik temperatury przed wysokim ciśnieniem oraz natężeniem przepływu.
Ze względu na szeroki zakres zastosowania dostępne są różne warianty osłon termometrycznych. Rodzaj przyłącza procesowego oraz podstawowe metody wytwarzania są ważnymi kryteriami różnicowania konstrukcji. Podstawowe rozróżnienie można dokonać między gwintowanymi i spawanymi osłonami, a tymi z połączeniami kołnierzowymi.
Ponadto można wyróżnić osłony jednoczęściowe i wieloczęściowe. Wieloczęściowe są zbudowane z rury, która jest zamknięta na stałe przez spawaną końcówkę. Jednoczęściowe drążone wykonane są z pręta.
Seria gwintowanych rurek ochronnych TW45 jest odpowiednia do stosowania z wieloma termometrami elektrycznymi i mechanicznymi WIKA. W przypadku krótkich długości wkładek (stop miedzi) opcjonalnie dostępna jest wersja pełna.
Ze względu na wytrzymałą konstrukcję wg DIN 43772, osłony termometryczne znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym i inżynierii chemicznej oraz w budowie instalacji.