Doigt de gant à visser (mécano-soudé)
Exécution selon DIN 43772 Forme 5, 8
Applications
- Industrie chimique, technologie process, construction d'équipements techniques
- Pour charges process faibles ou modérées
Particularités
- Exécution selon DIN 43772
- Type TW45-F: Forme 5
Type TW45-G: Forme 8
Description
Tout doigt de gant est un composant important du point de mesure de température. Il est utilisé pour séparer le process de la zone environnante, protégeant ainsi l'environnement et le personnel opérationnel et pour maintenir éloigné le capteur de température des fluides agressifs, des pressions
et des vitesses d'écoulement élevées. Il permet ainsi le changement du capteur durant le fonctionnement.
Il existe un grand nombre de variantes de doigts de gant, selon le type d'exécution ou le type de matériau utilisé. Le type de raccord process et la méthode de fabrication sont d'importants critères de différenciation. Une différenciation de base peut être faite entre doigts de gant à raccord fileté, à souder, et à raccord à bride.
De plus, il est possible de différencier les doigts de gant mécano-soudés de ceux massifs. Les doigts de gant mécano-soudés sont usinés à partir d'un tube, qui est fermé à son extrémité par une extrémité mécano-soudée. Les doigts de gant massifs sont usinés à partir d'une barre.
Les doigts de gant de la série TW45, mécano-soudés, à raccord fileté, sont spécialement appropriés aux sondes de températures électriques et thermomètres mécaniques de WIKA.
Grâce à leur exécution selon le DIN 43772, les doigts de gant pour contraintes process faibles et modérées sont appropriés pour une utilisation dans l'industrie chimique, l'industrie du process et pour les équipementiers.