PG28型波登管压力表的接液部件采用哈氏合金C276材质,特别适用于腐蚀性介质的应用。
哈氏合金C276属于高耐腐蚀的镍铬钼钨合金,在腐蚀性介质、氧化介质和还原介质中对缝隙腐蚀、点蚀和应力腐蚀开裂具有很高的耐受性。
威卡生产的PG28型压力表有“S1”和“S3”安全版本,符合EN 837-1标准。安全型表是由非破碎性材质表玻璃、测量系统和表盘之间的安全隔爆层和安全泄压后盖组成。
如果发生故障,操作员在前侧受到保护,介质或组件只能通过外壳背面弹出。
对于恶劣的操作条件(例如振动),所有仪表也可选配充液。
威卡还可提供990.34和990.10型隔膜密封,以及4型哈氏合金隔膜压力表。隔膜密封一直是安全相关应用的首选。