El manómetro con tubo bourdon modelo PG28, con partes en contacto con el medio de Hastelloy C276, es especialmente adecuado para aplicaciones con medios agresivos.
El Hastelloy C276 pertenece al grupo de aleaciones de níquel-cromo-molibdeno-tungsteno, altamente resistentes a la corrosión y destaca por su elevada resistencia contra la corrosión intersticial, la corrosión por picadura y al agrietamiento por corrosión bajo tensión en medios corrosivos, oxidantes y reductores.
WIKA fabrica el modelo PG28 según la norma EN 837-1 tanto en la versión "S1" como en la versión de seguridad "S3". La versión de seguridad está compuesta de una mirilla inastillable a prueba de roturas, una sólida pared divisora entre el sistema de medición y la esfera, así como de una pared trasera deflectora.
En caso de fallo, el usuario está protegido por la parte delantera, ya que los medios o componentes sólo pueden ser expulsados por la parte trasera de la caja.
Para condiciones de funcionamiento difíciles (por ejemplo, vibraciones), todos los instrumentos están disponibles opcionalmente con líquido de relleno.
Como alternativa, WIKA ofrece sellos separadores de membrana, modelos 990.34 y 990.10, así como manómetros de membrana del modelo 4 en versión Hastelloy. Los separadores de membrana son siempre la primera opción para aplicaciones de seguridad crítica.