De buisveermanometer type PG28 met onderdelen die met het proces in aanraking komen van Hastelloy C276 is bijzonder geschikt voor toepassingen met agressieve media.
Hastelloy C276 behoort tot de groep zeer corrosiebestendige nikkel-chroom-molybdeen-wolfraamlegeringen en staat bekend om zijn hoge weerstand tegen spleetcorrosie, putcorrosie en spanningscorrosie in corrosieve, oxiderende en reducerende media.
WIKA produceert het type PG28 volgens EN 837-1 zowel in de “S1”- als in de "S3"-veiligheidsuitvoering. De veiligheidsuitvoering is gemaakt van een breukveilig venster, een solide scheidingswand tussen meetsysteem en wijzerplaat en een uitblaasbare achterwand.
Voor het apparaat staand personeel wordt in geval van een storing beschermd, omdat procesmedia of componenten uitsluitend via de achterzijde worden uitgeblazen.
Voor zware bedrijfsomstandigheden (bijv. trillingen) zijn alle instrumenten eveneens verkrijgbaar met een optionele vloeibare vulling.
Als alternatief biedt WIKA scheidingsmembranen van de types 990.34 en 990.10 en manometers met scheidingsmembraan type 4 in een Hastelloy-uitvoering. Scheidingsmembranen zijn altijd de eerste keuze voor veiligheidsrelevante toepassingen.