这种高质量机械压力开关专为有高安全要求的应用而研发, 该机械压力开关的一大优势是在开关过程中无需外接电源。
在生产中,开关在每个步骤都经由质量管理软件跟踪记录,而且在成品后经过了100 %的测试。
由于其结构紧凑,PCS型压力开关可以安装在空间有限的测量环境中。该产品外壳则选用铝合金或316L不锈钢材质,坚固耐用,可耐受过程工业恶劣及腐蚀性操作工况,量程可达100 MPa。
为了保证操作尽可能地灵活,该压力开关配备了微型开关,可以在设定点的1 %的重复精度内直接切换15 A / AC 250 V的电气负载。
用户可根据实际应用工况,选择不同的电接点类型以及电气接头,如:密封型微动开关适用于腐蚀性工况,双刀双掷(DPDT)型则适用于有两个单独电路的工况。
PCS型压力开关具备带有反作用弹簧的隔膜元件,坚固耐用,实现了优异的运行特性。
对于安全应用,压力开关可选择SIL 2认证或SIL 3认证版本。