Pressostato compatto
Per l'industria di processo
Applicazioni
- Monitoraggio della pressione e commutazione diretta di carici elettrici
- Strumentazione per applicazioni critiche e di sicurezza per l’industria di processo, specialmente chimica e petrolchimica, petrolifera e del gas, dell'energia (incluse le centrali nucleari), dell'acqua/acque reflue, mineraria
- Per fluidi gassosi e liquidi, aggressivi ed altamente viscosi o contaminati, anche in ambienti gravosi
- Per punti di misura con spazio limitato, p.e. quadri elettrici
Caratteristiche distintive
- Per la commutazione di carichi elettrici non è necessaria alcuna alimentazione
- Robusta custodia in lega di alluminio o acciaio inox, IP 66, NEMA 4X
- Campi di taratura compresi tra 0,2 ... 1,2 e 200 ... 1.000 bar, campi del vuoto
- Sicurezza intrinseca Ex ia disponibile
- 1 valore nominale, SPDT o DPDT, portata del contatto fino a 250 Vca, 15 A
Descrizione
Questi pressostati di alta qualità sono stati appositamente progettati per applicazioni critiche e di sicurezza con spazio limitato.
L'elevata qualità dei prodotti e processi produttivi in conformità alla norma ISO 9001 garantiscono un monitoraggio affidabile del vostro impianto. Ogni fase della produzione è controllata da software di assicurazione della qualità e gli strumenti sono collaudati al 100 %.
Come standard, tutte le parti a contatto col fluido sono in acciaio inox.
La custodia è disponibile in lega di alluminio o acciaio inox.
Per regolare il valore nominale è sufficiente aprire la piastra di copertura di accesso. In opzione, questo accesso può essere sigillato.
L'accesso alla morsettiera per la connessione elettrica è protetto da un coperchio filettato, il quale viene assicurato contro interventi non autorizzati tramite una vite di sicurezza.
I pressostati sono dotati di un microinterruttore che consente di convertire direttamente carichi elettrici fino a 250 Vca, 15 A. Per portate dei contatti inferiori, come nelle applicazioni con PLC, sono disponibili in opzione microinterruttori con contatti dorati sigillati in Argon.
Per due circuiti separati sono disponibili anche microinterruttori in versione DPDT (doppio polo, doppio contatto).
Grazie alla membrana con molla antagonista come sensore, il pressostato PCS è estremamente robusto e garantisce caratteristiche di funzionamento ottimali.
Per campi di taratura medi ed elevati a partire da 3 ... 25 bar, la membrana viene sostituita o integrata da un pistone. Il pistone come sensore è stato ideato per i requisiti specifici dei fluidi liquidi.