本圧力スイッチは、限られた域内で安全性が重視される用途に適した製品です。
高品質及びISO9001順守した製造によりプラントでの信頼ある監視を確実にします。製造工程の全てのステップが品質確認ソフトウェアにてトレースされ、最終的に100%テストされます。
接液部品は標準でステンレススチール製となります。
スイッチ部の囲いはアルミ合金又はステンレススチール製です。
セットポイントの変更は単純にカバープレートを開けて行います。アクセスはオプションでシールすることもできます。
電気接続用の端子ボックスへのアクセスは、権限を与えれた管理者以外が実施しないように、ネジでカバーをロックしています。
本圧力スイッチはマイクロスイッチを採用しており、AC250V 15Aまでの電力を直接切替ることができます。PLCで使用されるような低接点定格電力用には、金メッキ接点、アルゴンガス充填マイクロスイッチをオプションで選択できます。独立の2回路用には双極双投(DPDT)を選択可能です。ダイアフラムとアンタアンタゴニストスプリングを用いた測定原理のモデルPCSの圧力スイッチはとても丈夫で最適な稼動特性を約束します。
高圧力レンジ向けに、ピストンの入れ替えもしくはダイアフラム仕上げの測定原理を用います。ピストン計測部は液体の特定の要求のために設計されています。