一般应用型
适用于简单测量需求LS-10型投入式压力变送器/液位变送器专门针对简单的液位测量应用而设计优化, 具有出色的质量、高性价比以及高可靠性。
该液位变送器根据行业标准电流要求而设计,标配4 ... 20 mA的输出信号、0.5 %的准确度及PUR电缆。高达IP68的防护等级使之能够满足最高达100 m水柱的液位测量要求。
高可靠性和耐久性此款液位变送器具有气密性以及坚固的不锈钢外壳, 可靠、全焊接结构也确保了长使用寿命以及持续密封。
LS-10,投入式压力变送器/液位变送器
"WIKA - Hydrostatic level measurement with submersible pressure sensor"
How does hydrostatic level measurement work? As im...