Para requisitos de medição simples
O sensor de pressão submersível modelo LS-10 foi otimizado para requisitos simples de medição em medição de nível. Oferece excelente qualidade, é econômico e confiável.
Ele foi projetado para as demandas atuais da indústria e possui um sinal de saída de 4 ... 20 mA, uma precisão de 0,5 % e um cabo de PUR como padrão. Com proteção de entrada IP68, é adequado para medição permanente de nível de até 100 m de coluna de água.