液位測定用標準機
簡易計測を用途とする水中圧力トランスミッタ モデル LS-10 は、簡易的なレベル測定に適しています。費用対効果と信頼の品質を提供致します。
この製品は製造業での実際の要求から、4-20mA出力とFS±0.5%の精度、ポリウレタンケーブルを標準仕様として設計されております。保護等級IP68であれば最大で100mまでの水柱での恒久的な液位測定に対応しております。
信頼性と長期安定性この水中圧力トランスミッタは、密閉構造と頑丈なステンレススチールケースが特長です。完全に溶接された構造により、長期間の耐用年数と永久的なシール性が保証されており多くの実績があります。
"WIKA - Hydrostatic level measurement with submersible pressure sensor"
How does hydrostatic level measurement work? As im...